TPS27S100BEVM
TPS27S100B 40V、80mΩ 单通道高侧开关评估模块
TPS27S100BEVM
概述
德州仪器 (TI) TPS27S100B 评估模块包含一个 TPS27S100B 集成电路 (IC),支持单通道高侧驱动器应用。此 EVM 的目的是便于针对 EVM 的阻性、容性、感性负载布局对 TPS27S100B 进行评估。
特性
- 单通道高侧电源开关
- 工作电压:3.5-40V
- 低待机电流:< 1uA
- 电流监测器模拟输出 (TPS27S100B)
- 可编程电流限制功能
高侧开关
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS27S100BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TPS27S100x Evaluation Module | 2017-10-10 |