TPS27S100AEVM

TPS27S100A 40V、80mΩ 单通道高侧开关评估模块

TPS27S100AEVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS27S100A 评估模块包含一个 TPS27S100A 集成电路 (IC),支持单通道高侧驱动器应用。此 EVM 的目的是便于针对 EVM 的阻性、容性、感性负载布局对 TPS27S100A 进行评估。

特性
  • 单通道高侧电源开关
  • 工作电压:3.5-40V
  • 低待机电流:< 1uA
  • 开漏故障指示 (TPS27S100A)
  • 可编程电流限制功能
高侧开关
TPS27S100 具有可调节电流限制的 40V、80mΩ、4A、单通道工业高侧开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS27S100AEVM — TPS27S100A 40V 80mΩ 单通道高侧开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS27S100AEVM TPS27S100A 40V 80mΩ 单通道高侧开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS27S100AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS27S100x Evaluation Module 2017-10-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持