TPS26630-33EVM
TPS2663x 电子保险丝评估模块
TPS26630-33EVM
概述
TPS26630-33EVM 可对 TI 的 TPS2663x 电子保险丝进行参考电路评估。TPS2663X 器件为 4.5V - 60V、6A 工业电子保险丝,具有集成型 FET,可编程的欠压、过压、输入反极性、过流和浪涌电流保护功能。
特性
- 4.5V 至 60V 工作电压范围
- 0.6A 至 6A 可编程电流限制(使用板载跳线进行编程)
- 通过外部 N 沟道 MOSFET 提供高达 -60V 的反向输入极性保护
- 具有可编程输出压摆率控制、UVLO 和 OVP
- 保护负载免受浪涌和 EFT 的影响(IEC61000-4-5 等级 1 和 IEC61000-4-4 等级 3)
- 输出功率限制方案 (PLIM)
电子保险丝(集成热插拔)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS26630-33EVM Evaluation Module for TPS2663x (Rev. A) | 2019-3-21 | |||
| 证书 | TPS26630-33EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-5 |