TPS2663-166EVM

采用 PWP 封装的 TPS26633 和 TPS16630 电子保险丝评估模块

TPS2663-166EVM

立即订购

概述

TPS2663-166EVM 可对 TI 的 TPS26633 和 TPS16630 电子保险丝进行基准电路评估。TPS26633 和 TPS16630 器件是集成了 31mΩ FET 的 4.5V 至 60V、6A 电子保险丝。

特性
  • 4.5V 至 60V 工作电压范围
  • 0.6A 至 6A 可编程电流限制(使用板载跳线进行编程)
  • 具有可编程输出压摆率控制、UVLO 和 OVP
  • 通过外部 N 沟道 MOSFET 提供高达 -60V 的反向输入极性保护(仅限 TPS26633)
  • 保护负载免受浪涌和 EFT 的影响(IEC61000-4-5 和 IEC61000-4-4)(仅限 TPS26633)
  • 输出功率限制方案(仅限 TPS26633)
电子保险丝(集成热插拔)
TPS1663 具有输出功率限制功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝 TPS2663 具有输出功率限制和浪涌保护功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2663-166EVM — TPS2663-166EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2663-166EVM TPS2663-166EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2663-166EVM: Evaluation Module for TPS2663xPWP and TPS1663xPWP (Rev. A) 2019-10-14
证书 TPS2663-166EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-5-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持