TPS26620-23EVM
TPS2662x 电子保险丝的 TPS2662 评估模块
TPS26620-23EVM
概述
TPS26620-23EVM 可对 TI 的 TPS2662X 进行参考电路评估。TPS2662X 器件为 4.5V - 57V、800mA 工业电子保险丝,具有集成型背对背 FET,可编程的欠压、过压、输入反极性、过流和浪涌电流保护功能。
特性
- 4.5V 至 57V 输入工作电压范围
- 25mA 至 800mA 可编程电流限制
- 反输入极性保护
- 具有可编程输出压摆率控制、UVLO 和 OVP
- 表示输出电压的 LED 状态指示
电子保险丝(集成热插拔)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS26620-23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TPS26620-23 Evaluation Module | 2017-9-11 |