TPS2661EVM
TPS2661x 电流环路保护器评估模块
TPS2661EVM
概述
TPS2661EVM 可对 TPS26611 和 TPS26612 电流环保护器进行基准电路评估。TPS2661 器件是一款 50V 通用(±20mA、0mA 至 20mA、4mA 至 20mA)电流环保护器,具有集成的固定双极 30mA 电流限制和输出过压保护。该器件可为输入/输出端提供误接线保护,并为工业和工艺自动化系统中的信号线提供稳健保护。
特性
- 支持双向电流环路,工作电压范围为 0V 至 ±50V(具有外部 VCC)
- 固定 ILIMIT = ±30mA ± 15%
- 使能端 (EN) 引脚控制
- 通过 SGOODb 引脚报告器件状态
- 输入测误接线保护
电子保险丝(集成热插拔)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS2661EVM: Evaluation Module for TPS2661x Current-Loop Protector (Rev. B) | PDF | HTML | 2021-12-13 | |||
| 证书 | TPS2661EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2021-2-17 |