TPS25985EVM
适用于 TPS25985 4.5V 至 16V、80A、0.59mΩ 电子保险丝的评估模块
TPS25985EVM
概述
TPS25985EVM 电子保险丝评估板可对 TPS25985 电子保险丝进行参考电路评估。TPS25985 器件是一款 4.5V 至 16V、80A 电子保险丝,具有集成式 0.59mΩ FET,以及过流和浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护。
特性
- 工作电压为 5V 至 16V(典型值)
- 28A 至 100A 可编程断路器阈值(使用板载跳线)
- 针对过流保护和有源电流共享块的可调基准电压
- 可编程瞬态电流消隐计时器
- 可编程输出压摆率控制、UVLO、启动期间的电流限制和有源电流共享阈值
- 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
电子保险丝(集成热插拔)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | 适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-10-17 |
| 证书 | TPS25985EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022-9-15 |