TPS259824OEVM

TPS259824O 电子保险丝评估模块

TPS259824OEVM

立即订购

概述

TPS259824OEVM 可对 TI 的 TPS259824O 电子保险丝进行参考电路评估。TPS259824O 器件是 2.7V 至 24V、15A 电子保险丝,集成了 3mΩ FET,具有可编程的欠压、过流和浪涌电流保护功能,以及可配置的自动重试次数和重试延迟特性。

特性
  • 2.7V 至 24V 工作电压范围
  • 3A 至 15A 可编程电流限制(使用板载跳线进行编程)
  • 可配置自动重试次数和重试延迟特性
  • 具有可编程输出压摆率控制、UVLO
  • 表示电源正常的 LED 状态指示
电子保险丝(集成热插拔)
TPS25982 具有热插拔保护和可调节故障管理功能、±1.5% 电流监视器的 2.7V 至 24V、2.7mΩ、15A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

TPS259824OEVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPS259824OEVM — TPS259824O 电子保险丝评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS259824OEVM TPS259824O 电子保险丝评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS259824OEVM: Evaluation Module for TPS259824O eFuse (Rev. A) 2019-5-6
证书 TPS259824OEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-3-29

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS259827LEVM TPS259827L 电子保险丝评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持