TPS2597EVM
TPS2597 2.7V 至 23V、7A、10mΩ 电子保险丝评估模块
TPS2597EVM
概述
TPS2597EVM 电子保险丝评估板可对德州仪器 (TI) TPS2597xx 电子保险丝进行基准电路评估。TPS2597xx 器件是一款 2.7V 至 23V、7A 电子保险丝,具有集成式 10mΩ FET,以及过流、浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护。
特性
- 工作电压为 2.7V 至 23V(典型值)
- 1A 至 8A 可编程电流限制(使用板载跳线)
- 可编程瞬态电流消隐计时器
- 可编程输出压摆率控制、UVLO、电流限制
- 表示电源正常和故障状态的 LED 状态指示灯
电子保险丝(集成热插拔)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS2597EVM: Evaluation Module for TPS2597 eFuse (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-12-7 | |||
| 证书 | TPS2597EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-9-20 |