TPS2596EVM

TPS2596xx 电子保险丝评估模块

TPS2596EVM

立即订购

概述

TPS2595EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS2595 电子保险丝器件。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 4A)下向 TPS2595 施加不同的输入电压(2.7V 至 18V)。可在该 EVM 上监控输出、输入、负载电流和开关波形。

特性
  • 工作电压范围为 2.7V 至 19V
  • 0.125A 至 2A 可编程电流限制(使用板载跳线进行编程)
  • 具有可编程输出压摆率控制、UVLO
  • FLTb 信号的 LED 状态指示
  • 使用板载跳线的可调过压阈值
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2596 采用引线式封装、具有可选过压保护钳位的 2.7V 至 19V、85mΩ、0.13A 至 2A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2596EVM — TPS2596xx 电子保险丝评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2596EVM TPS2596xx 电子保险丝评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2596EVM Evaluation Module for TPS2596xx (Rev. A) 2019-8-14
证书 TPS2596EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-10-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持