TPS2595EVM
TPS2595 电子保险丝评估模块
TPS2595EVM
概述
TPS2595EVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 TPS2595 电子保险丝器件。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 4A)下向 TPS2595 施加不同的输入电压(2.7V 至 18V)。可在该 EVM 上监控输出、输入、负载电流和开关波形。
特性
- 允许接入 TPS2595 电子保险丝器件的 VIN、VOUT、EN、DVDT、ILM、GND 和 FLTb 引脚
- VIN 输入电压范围:2.7V 至 18V
- 最大 4A 持续开关电流运行
- 板载 CIN、COUT 和 Cdvdt 电容器,输入 TVS 保护
- 可使用跳线进行不同的电流限制设置
电子保险丝(集成热插拔)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS2595EVM eFuse Evaluation Board | 2017-11-29 | |||
| 证书 | TPS2595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |