TPS25940EVM-635
TPS25940EVM-635 2.7V-18V 用于电源多路复用器评估模块的具有真正反向阻断功能的熔丝
TPS25940EVM-635
概述
TPS25940XEVM-635 是在 2.7V 至 18V 电压下运行的电子保险丝(带 DEVSLP 的限流器),具有集成型背对背 FET,提供可编程的欠压、过压、反向电压、过流和浪涌电流保护特性。它还包含模拟电流监控功能,并采用 3mm x 4mm 的小型 20 引脚 QFN 封装。在热插拔期间,该器件会限制浪涌电流,且可通过单个电容器在 dVdT 引脚处对输出斜升速率进行编程。
特性
- 工作电压范围为 2.7V 至 18V
- 最高 5A 的可调 ILIMIT 设置选项(使用跳线)
- 指示故障和电源正常的板载 LED
- 线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)选项
- 可提供针对所有器件引脚的板载测试点
电子保险丝(集成热插拔)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS25940 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2018-7-9 | |||
| 证书 | TPS25940EVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |