TPS25910EVM-088

TPS25910 高电流负载开关评估模块

TPS25910EVM-088

立即订购

概述

德州仪器 (TI) 的 TPS25910EVM-088 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS25910 的性能,后者是一款具有可编程压摆率的高功率负载开关。此 EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可轻松评估器件特性。

特性
  • -3V 至 20V 总线运行
  • 集成 30mΩ 导通 MOSFET
  • 0.83A 至 6.5A 的可编程电流限制
  • 可编程浪涌电流压摆率
  • 热关断和故障警报
电子保险丝和热插拔控制器
TPS25910 2.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25910EVM-088 — TPS25910 高电流负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25910EVM-088 TPS25910 高电流负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS25910EVM-088 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS25910EVM-088 EVM: Evaluation Module for TPS25910 (Rev. A) 2012-12-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持