TPS25858Q1EVM-140

TPS25858-Q1 双路 3A USB Type-C® 充电端口控制器评估模块

TPS25858Q1EVM-140

立即订购

概述

TPS25858-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个能够提供最大 6.6A 电流的同步直流/直流转换器,而且它还集成了检测和控制功能,可充当 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口。

特性
  • 5.5V 至 26V(40V 最大绝对电压)输入范围电流模式控制直流/直流转换器
  • ± 10% 的电流感应精度 (IOUT = 2.8A),可实现精密电缆压降补偿
  • 符合 USB 电池充电规范 1.2 版和 Type-C 1.3 版的要求
  • 具有 NTC 功能的热管理
  • 用户可编程 VBUS 电流限制和内部 VCONN 电流限制
  • AEC-Q100:
    • 温度等级 1
    • HBM 和 CDM ESD
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25858-Q1 具有可编程电流限制和甩负荷功能的双路 3A USB Type-C® 充电端口控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25858Q1EVM-140 — TPS25858-Q1 双路 3A USB Type-C® 充电端口控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25858Q1EVM-140 TPS25858-Q1 双路 3A USB Type-C® 充电端口控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25858-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2020-10-26
证书 TPS25858Q1EVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-10-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持