TPS25846Q1EVM-117

TPS25846-Q1 具有电缆补偿和客户端模式的 USB BC1.2 同步降压转换器评估模块

TPS25846Q1EVM-117

立即订购

概述

TPS25846Q1EVM-117 是适用于 USB Type-A 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压器件的评估模块 (EVM),具有电缆补偿功能。该 EVM 具有电源端子块和 USB Type-A 连接器,可进行器件充电和数据通信。电缆补偿、电流限制和开关频率可通过该 EVM 上的电阻器进行调节。

特性
TPS25846Q1EVM-117 是适用于 USB Type-A 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压器件的评估模块 (EVM),具有电缆补偿功能。该 EVM 具有电源端子块和 USB Type-A 连接器,可进行器件充电和数据通信。电缆补偿、电流限制和开关频率可通过该 EVM 上的电阻器进行调节。
USB 电源开关和充电端口控制器
TPS25846-Q1 具有客户端模式支持的 USB BC1.2 5V 3.5A 输出、36V 输入同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25846Q1EVM-117 — 具有电缆补偿和客户端模式的 TPS25846-Q1 USB BC1.2 同步降压评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25846Q1EVM-117 具有电缆补偿和客户端模式的 TPS25846-Q1 USB BC1.2 同步降压评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS25846Q1EVM-117 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020-8-11
用户指南 TPS25846-Q1 Evaluation Module 2020-5-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持