TPS25810EVM-745
TPS25810 具有负载检测功能的 USB Type C DFP 控制器和电源开关评估模块
TPS25810EVM-745
概述
德州仪器 (TI) 的 TPS25810EVM-745 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS25810 USB Type-C DFP 控制器和电源开关的性能。EVM 包含用于该设备的输入和输出,并包含许多测试点和跳线,便于对 TPS25810 功能进行配置和评估。
特性
- 板载 USB Type-C 连接仿真
- 使用板载 LED 或测试点可轻松读取输出信号
- 可独立调节输入电压和信号
- 此电路设计已经过测试并包含用户指南
- Power adaptor is NOT included
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS25810EVM-745 User’s Guide (Rev. A) | 2015-9-18 | |||
证书 | TPS25810EVM-745 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |