TPS2553Q1EVM

TPS2553-Q1 精密限流配电开关评估模块

TPS2553Q1EVM

立即订购

概述

TPS2553-Q1 是具有短路电流限制的可调节精密配电开关。器件可以提供最高 1.5A 的连续负载电流,并且在 75mA 和 1.7A 之间具有可编程的短路电流限制。除了电流限制,器件还提供反向电压保护。

特性
  • 大多数器件引脚可细分为板载测试点
  • 用于可轻松调节的 RILIM 的板载跳线,可更改短路电流限制
  • 板载跳线可实现器件的自动重试功能
  • 用于手动控制使能引脚的板载开关
  • EVM 解决方案中已通过 Q200 认证的无源器件
USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2553-Q1 高电平有效且具有反向阻断功能的汽车类 0.075-1.3A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2553Q1EVM — TPS2553-Q1 精密限流配电开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2553Q1EVM TPS2553-Q1 精密限流配电开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2553Q1EVM (HVL125A) Precision Current Limiting Switch User Guide 2016-7-7
证书 TPS2553Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持