TPS2553DBVEVM-364
具有用于 TPS2553DBVEVM-364 的可调节限流评估模块的配电开关
TPS2553DBVEVM-364
概述
TPS2552/3DBVEVM 和 TPS2552/3DRVEVM 是评估模块 (EVM),适用于德州仪器 (TI) 的具有可调节限流的配电开关系列。这些 EVM 在 2.5V 至 6.5V 的电压范围内工作。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS2553DBVEVM-364 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | TPS255xx Precision Adjustable Current-Limited Power-Distribution Switches 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 2014-8-15 | |||
用户指南 | Power-Distribution Switch with Adjustable Current-Limit EVM | 2008-10-8 |