TPS2549Q1EVM-729

TPS2549Q1EVM 汽车类 USB 充电端口控制器和电源开关评估模块

TPS2549Q1EVM-729

立即订购

概述

TPS2549Q1EVM-729 是一款 USB 充电端口控制器,带有集成电源开关和 USB 2.0 高速数据线路 (DP/DM) 开关。TPS2549Q1EVM-729 通过在 DP_IN 和 DM_IN 上提供电子签名来支持所有电流充电方案。TPS2549Q1EVM-729 对端口电流进行线性感应并自动调节 LM53603AQPWPRQ1 的输出电压,以便将电缆和设备电压保持在正常工作范围内,从而整合了 USB 电缆压降补偿。

特性
  • TPS2549Q1 内置 DP_IN 和 DM_IN 引脚 IEC 61000-4-2 保护
  • 线性 USB 电缆压降补偿
  • TPS2549Q1 通过了 AEC Q100 的全面认证
  • 内置 DP_IN 和 DM_IN 引脚 VBUS 短路保护和通知
  • LM53603AQPWPRQ1 高性能 2.1MHz 汽车认证直流/直流转换器
USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2549 具有电缆补偿功能的 USB 汽车类充电端口控制器和 3A 电源开关 TPS2549-Q1 具有压降补偿功能的汽车类 USB 充电端口控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM 汽车类 USB 充电端口控制器和电源开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2549Q1EVM-729 TPS2549Q1EVM 汽车类 USB 充电端口控制器和电源开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2549Q1EVM-729 User's Guide (Rev. A) 2016-9-15
证书 TPS2549Q1EVM-729 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持