TPS2511EVM-141

TPS2511 评估模块

TPS2511EVM-141

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS2511EVM-141 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2511 USB Dedicated Charging Port Controller and Power Switch. The EVM charges devices without passing data to the host, so is not used as a data port.

特性
  • USB Format Battery Charger
  • Charges Many Manufacturers’ Products
USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2511 USB 专用充电端口控制器和 2.2A 电源开关 TPS2511-Q1 汽车类 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2511EVM-141 — TPS2511 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2511EVM-141 TPS2511 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS2511EVM 2012-5-4
证书 TPS2511EVM-141 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持