TPS2500EVM-337
具有低电压输入评估模块的用于 TPS2500 的配电开关
TPS2500EVM-337
概述
TPS2500DRCEVM 是用于德州仪器 (TI) 可调节限流配电开关系列的评估模块 (EVM)。这些 EVM 在 1.8V 至 5.25V 的电压范围内工作,可为 USB 设备提供 5V 的输出电压。板载跳线将输出限流设置为 0.5A 或 1A。测试点允许方便快捷地访问所有关键节点电压。PCB 板面上的丝印边框装有典型 USB 应用中常用的组件。TPS2500 采用带散热垫的 SON 封装。这些开关具有启用输入、过流状态输出和过热关断功能。
USB 电源开关和充电端口控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS2500/1, Power-Distribution Switch With Low Voltage Input EVM | 2009-4-24 | |||
| 证书 | TPS2500EVM-337 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |