TPS2492EVM-003
用于 48V 正电压轨的 TPS2492 热插拔控制器评估模块
TPS2492EVM-003
概述
TPS2492EVM-003 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有模拟电流监控器输出的 TPS2492 正高电压功率限制热插拔控制器。TPS2492EVM-003 支持 1VDC 至 48VDC 的输入,并在闭锁模式下提供 48VDC、1A 的最大输出。TPS2492EVM-003 可配置为其他工作电压和电流组合。也可以更改计时电容器、功率限制和其他设置。
特性
- +9V 至 +80V 工作电压
- 用于 FET 保护的可编程功率限制
- 用于负载保护的可编程电流限制
- 可编程故障计时器
- 负载电流指示器输出
- 用于外部 NFET 的高侧驱动器
- 开漏电源正常状态输出
- 使能、UV、OV 输入
- 提供故障锁存功能
电子保险丝和热插拔控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS2492EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |