TPS24772EVM-685

TPS24772 针对高性能热插拔应用的 EVM

TPS24772EVM-685

立即订购

概述

The TPS24772EVM-685 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS24772 2.5V to 18V High Performance Hot-Swap controller. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

 

 

特性
  • 2.5V to 18V bus operation (30V abs max)
  • Programmable FET SOA protection
  • Dual fault timer (over-current/inrush)
  • Analog current monitor (1% @25mV)
  • Programmable current limit and fast trip protection settings
热插拔控制器
TPS24770 具有电流监控功能的 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器 TPS24771 具有模拟电流监控器的 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器 TPS24772 2.5V 至 18V 高性能热插拔控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS24772EVM-685 — TPS24772 针对高性能热插拔应用的 EVM

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS24772EVM-685 TPS24772 针对高性能热插拔应用的 EVM

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS24772EVM-685 Evaluation Module User's Guide 2015-3-18
* EVM 用户指南 TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) 2015-3-12
应用手册 Hot Swap 外置软启电路设计 2021-6-10
证书 TPS24772EVM-685 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持