TPS24751EVM-546
TPS24751EVM-546 2.5 至 18V 正电压 10A 集成式热插拔控制器
TPS24751EVM-546
概述
TPS24751EVM-546 具有一个超高端集成式 MOSFET 热插拔控制器,内置 SOA 保护功能。该 EVM 为用户提供了便捷测试点、连接器和各种指示器,可全面评估器件。发生系统故障时,TPS24751 会自动重试,而 TPS24750 会触发闩锁。
特性
- 10A 集成式 MOSFET 热插拔控制器具有自动重试 (TPS24751) 和故障锁存 (TPS24750) 版本。
- 35A 输入/输出螺纹接线端子。
- 指示故障和电源正常状态的板载 LED。
- 使用跳线可选线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)。
- 可提供针对所有器件引脚的板载测试点。
电子保险丝和热插拔控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS2475X EVM User Guide | 2013-9-9 | |||
证书 | TPS24751EVM-546 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |