TPS24742EVM-667
TPS24742 面向热插拔和 ORing 应用的评估模块
TPS24742EVM-667
概述
TPS24742EVM-667 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24742 2.5V 至 18V 正电压热插拔和 ORing 控制器。此 EVM 设计用于热插拔至 ORing 应用,包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。
特性
- 可编程 SOA(欠压锁定)
- 可编程反向阻断阈值
- 热插拔和 Oring 的独立启动功能
- 热插拔和 Oring 控制器的顺序可以互换
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS24742EVM-667 Evaluation Module User's Guide | 2015-7-2 | |||
| 证书 | TPS24742EVM-667 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |