TPS24740EVM-596
TPS24740 用于 ORing 到多个热插拔负载的 EVM
TPS24740EVM-596
概述
TPS24740EVM-596 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24740 2.5V 至 18V 正电压热插拔 ORing 控制器。此 EVM 设计用于 ORing 和多个热插拔负载,包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。
特性
- 可编程 SOA(欠压锁定)
- 可编程反向阻断阈值
- 热插拔和 Oring 的独立启动功能
- 热插拔和 Oring 控制器的顺序可以互换
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS24740EVM-596 Evaluation Module (Rev. A) | 2015-3-12 | |||
证书 | TPS24740EVM-596 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |