TPS24710EVM-003
用于正电压功率限制热插拔控制器的评估模块
TPS24710EVM-003
概述
TPS24710EVM-003 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24710 正电压功率限制热插拔控制器。该评估模块是一款采用闭锁模式、具有外部 MOSFET 的 12V、25A 热插拔控制器。
TPS24710EVM-003 还可用于评估 TPS24712 高效率功率限制热插拔控制器。单独订购 TPS24710EVM-003 和 TPS24712 样片器件。移除 U2 处的 TPS24710,然后用 TPS24712 代替。两个器件的不同之处在于状态输出的极性。对于 TPS24712,当为真时状态 LED 呈关闭状态。
特性
- +2.5V 至 +20V 工作电压
- 用于 FET 保护的可编程功率限制
- 可编程故障计时器
- 用于外部 NFET 的高侧驱动器
- 开漏电源正常状态输出
- 10 引脚 MSOP
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the TPS24700EVM, TPS24701EVM, TPS24710EVM and the TPS24711EVM (Rev. A) | 2013-9-10 | |||
证书 | TPS24710EVM-003 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |