TPS2456EVM

TPS2456 双路 12V 保护和阻断 ORing 控制器评估模块

TPS2456EVM

立即订购

概述

TPS2456EVM 评估模块用于评估 TPS2456 双路 12V 保护/阻断控制器。TPS2456 通过外部 MOSFET 提供热插拔和二极管 Or 功能。TPS2456 是一款双路 12V 通道保护(热插拔)和阻断 (ORing) 控制器,可提供浪涌电流控制、电流限制、过载保护和反向电流阻断等功能。电流感应拓扑可实现精确的电流限制,以及电流限制和快速跳变阈值的独立设置。

特性
  • 一个 TPS2456 双路 12V 保护、阻断和 ORing 控制器 IC
  • 编程和感应电阻器 (12V)
  • 低 RDS(ON) 导通和阻断 FET (12V)
  • 用于连接外部电源和可选负载的输入和输出电源插孔
  • 高达 880µF (4 x 220µF) 跳线负载电容器(每通道),用于模拟
  • 有效载荷电源输出大容量电容
  • 可配置为遇故障闭锁或遇故障重试
MOSFET
CSD16403Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、3.7mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

热插拔控制器
TPS2456 具有 Oring 的 8.5V 至 15V 双通道热插拔 TPS2456A 具有 Oring 和改进的压摆率抗扰度的 8.5V 至 15V 双通道热插拔
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2456EVM — TPS2456 双路 12V 保护和阻断 ORing 控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2456EVM TPS2456 双路 12V 保护和阻断 ORing 控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2456 EVM Users Guide 2010-3-24
证书 TPS2456EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持