TPS2411EVM-096

TPS2411 ORing 控制器评估模块

TPS2411EVM-096

立即订购

概述

TPS2411EVM-096 可对 TI 的 TPS2411 ORing 控制器器件进行基准电路评估。TPS2411 器件可对典型 ORing 应用中的外部 N 沟道 MOSFET 进行控制,还可用于控制两个背对背连接的 MOSFET,从而支持过压和欠压保护。

特性
  • 0.8V 至 16.5V 的双通道 Oring 控制
  • 支持标准 Oring 配置和背对背 MOSFET 运行,还可实现双向阻断
  • 可编程的过压和欠压切断
  • 板载 LED 可指示运行状态和故障状况
理想二极管 ORing 控制器
TPS2411 0.8V 至 16.5V、1.2A IQ、293uA Igate 拉电流、N+1 和 OR-ing 电源轨控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2411EVM-096 — TPS2411 ORing 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2411EVM-096 TPS2411 ORing 评估模块