TPS2410EVM

TPS2410 评估模块

TPS2410EVM

立即订购

概述

TPS2410EVM 评估模块旨在对两个电源进行线或,以便为负载实现冗余电源(使用两个 TPS2410 和 MOSFET)。

特性

使用 5V 电源为状态 LED 供电。可通过跳线选择为 TPS2410 的 VDD 或尖峰采集电路(控制电压低于 3.0V 时)供电的电源。状态输出会通过点亮 LED 显示系统、故障、电源正常和栅极状态。用户手册测试方法部分所述的尖峰信号发生器,会在 100us 内向输入电源施加 1Ω 负载。这一先进功能可让用户自行设置测试点并观测系统恢复情况。RSET 电阻器用于对 TPS2410 的关断引脚进行编程。滤波器可对系统噪声进行补偿。UV 和 OV 电路可设置输入工作电压的允许限值。

理想二极管 ORing 控制器
TPS2410 0.8V 至 16.5V、1.2A IQ、290uA Igate 拉电流、N+1 和 OR-ing 电源轨控制器 TPS2411 0.8V 至 16.5V、1.2A IQ、293uA Igate 拉电流、N+1 和 OR-ing 电源轨控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2410EVM — TPS2410 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2410EVM TPS2410 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2410EVM and TPS2411EVM User's Guide (Rev. B) 2019-9-12
数据表 TPS241x 全功能 N+1 和 ORing 电源轨控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019-11-25
证书 TPS2410EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持