TPS2379EVM-106

用于 TPS2379(符合 IEEE 802.3at 标准)PD 控制器的评估模块

TPS2379EVM-106

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS2379EVM-106 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2379 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface with External Gate Driver.


In need of IEEE802.3bt compliance? Check out the TPS2373

特性
  • IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface
  • IEEE 802.3at type-2 hardware classification with status flag
  • Gate drive output for external booster FET
  • DC/DC converter enable
  • Robust 100 V, 0.5 ohm hotswap MOSFET with 850mA current limit
供电设备
TPS2379 具有外部栅极驱动器的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2379EVM-106 — 用于 TPS2379(符合 IEEE 802.3at 标准)PD 控制器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2379EVM-106 用于 TPS2379(符合 IEEE 802.3at 标准)PD 控制器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2379EVM-106 Evaluation Module (Rev. A) 2014-5-5
证书 TPS2379EVM-106 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频