TPS23758EVM-080
TPS23758 用于 IEEE 802.3at 1 类 PoE PD 应用的评估模块
TPS23758EVM-080
概述
TPS23758 评估模块 (TPS23758EVM-080) 包含适用于 TPS23758 的评估和基准电路,后者是一款适用于 1 类 (13W) PoE PD 应用的 IEEE802.3at 1 类 PoE PD 控制器。
特性
- 符合 IEEE802.3at 1 类标准的 PoE PD
- 初级侧调节 5V 高效率 CCM 反激
- 可编程压摆率和频率抖动,可降低 EMI
- 初级侧适配器优先级控制
- 集成初级 FET
供电设备
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS23758EVM-080 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-3-20 |
证书 | TPS23758EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-29 |