TPS23756EVM

TPS23756EVM:用于 TPS23756 的评估模块

TPS23756EVM

立即订购

概述

TPS23756EVM 包含适用于 TPS23756 4 类 (25.5W) PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路。TPS23756 适用于采用隔离式转换器拓扑的宽输入电压应用(12V 至 60V),并符合 IEEE 802.3at 以太网供电 (PoE) 标准。此 EVM 包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。

特性
  • 高功率 PD 和直流/直流转换控制器
  • 宽输入电压范围直流/直流转换器
  • 使用 PoE 或外部适配器供电
供电设备
TPS23756 具有反激式/正激式直流/直流控制器和 12V 至 57V 适配器支持的 4 级 PoE PD
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS23756EVM — TPS23756EVM:用于 TPS23756 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS23756EVM TPS23756EVM:用于 TPS23756 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS23756EVM User's Guide (Rev. A) 2010-4-1
证书 TPS23756EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频