TPS23755EVM-894

适用于 IEEE802.3at 1 类 PoE PD 应用的 TPS23755 评估模块

TPS23755EVM-894

立即订购

概述

TPS23755 评估模块 (TPS23755EVM-894) 包含适用于 TPS23755 的评估和基准电路,后者是一款适用于 1 类 (13W) PoE PD 应用的 IEEE802.3at 1 类 PoE PD 控制器。

特性
  • 获得以太网联盟认证,可接收 3 类电源
  • 符合 IEEE802.3at 1 类标准的 PoE PD
  • 初级侧调节 12V 低成本 CCM 反激
  • 可编程压摆率和频率抖动,可降低 EMI
  • 次级侧适配器优先级控制以及可平稳过渡的集成初级 FET
供电设备
TPS23755 具有非光电反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3at PoE PD
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS23755EVM-894 — 适用于 IEEE802.3at 1 类 PoE PD 应用的 TPS23755 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS23755EVM-894 适用于 IEEE802.3at 1 类 PoE PD 应用的 TPS23755 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS23755EVM-894 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020-12-14
证书 TPS23755EVM-894 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持