TPS23753AEVM-001
符合 IEEE 802.3-2005 的 5V 输出电压、7W PD 控制器,用于 TPS2375A 的 PS 控制器评估模块
TPS23753AEVM-001
概述
TPS23753AEVM-001 包含适用于 TPS23753A 3 类 PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路,还包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。可通过简单更改物料清单 (BOM) 对 TPS23753AEVM-002(3.3V 输出)进行配置。
特性
- 获得以太网联盟认证,可接收 3 类电源(针对 7W 进行了优化)
- 低成本基本设计
- 简单栅极驱动、二次侧肖特基二极管整流
- 以太网供电 (PoE)、48V 或 24V 适配器可提供 7W 的输出功率,12V 适配器可提供 4W 的输出功率
- 通过简单更改 BOM 可实现 3.3V 输出电压
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | ESD 抗扰度增强型 TPS23753A IEEE 802.3 PoE 接口和转换器控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021-1-29 | |
证书 | TPS23753AEVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TPS23753AEVM-001 Evaluation Module for TPS23753A (Rev. A) | 2014-3-27 |