TPS23751EVM-104
TPS23751 评估模块
TPS23751EVM-104
概述
TPS23751EVM-104 包含适用于 TPS23751 4 类 (25.5W) PoE PD + PWM 控制器的评估和参考电路。TPS23751 仅适用于反激式电源应用,并符合 IEEE 802.3at 以太网供电 (PoE) 标准。此 EVM 还包含输入和输出电源连接器以及一组用于电路评估的板载测试点。
特性
- 可对高达 25.5W 的 PD(供电设备)供电
- 可靠的 100V、0.5Ω 热插拔 MOSFET
- 具有高效率和 Eco-mode™ 模式
- 同步整流器禁用信号
- PowerPad™ TSSOP 封装
- 使用状态标志进行 IEEE 802.3at 分级
- 具有完整的 PoE 接口和直流/直流控制器
- 适配器 ORing 支持
- 可编程频率
供电设备
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | TPS23751EVM-104 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TPS23751EVM-104 EVM: Evaluation Module for TPS23751 (Rev. A) | 2012-11-2 |