TPS23734EVM-094
TPS23734 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD 应用评估模块
TPS23734EVM-094
概述
TPS23734 评估模块 (TPS23734EVM-094) 包含 TPS23734 的评估和基准电路,后者是一款适用于 3 类 (25.5W) PoE PD 应用的 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD、EA 第 2 代就绪型控制器。
特性
- IEEE802.3bt 3 类 4 级兼容型 PoE PD
- 集成式 PWM 控制器可实现反激式或有源钳位正向配置
- 频率抖动可降低 EMI
- 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
- 软停关断
供电设备
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS23734EVM-094 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-9-19 |
证书 | TPS23734EVM-094 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-5-29 |