TPS23731EVM-095
TPS23731 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD 应用评估模块
TPS23731EVM-095
概述
TPS23731 评估模块 (TPS23731EVM-095) 包含适用于 TPS23731 的评估和基准电路,后者是一款适用于 4 类 (25.5W) PoE PD 应用的 IEEE802.3bt 3 类 4 级 PoE PD 控制器。
特性
- IEEE802.3bt 3 类 4 级兼容型 PoE PD
- 集成式 PWM 控制器可实现反激式配置
- 频率抖动可降低 EMI
- 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
- 软停关断
供电设备
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS23731EVM-095 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-8-8 |
| 证书 | TPS23731EVM-095 EU RoHs Declaration of Conformity (DoC) | 2020-11-13 |