TPS2372-3EVM-757

照明应用的 TPS2372-3 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD 评估模块

TPS2372-3EVM-757

立即订购

概述

TPS2372-3EVM-757 评估模块包含 TPS2372 的设计和基准电路。TPS2372 是一种适用于高功率 PoE PD 应用的 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD 控制器。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881

特性
  • 符合 IEEE802.3bt 的 PoE PD
  • 自动 MPS
  • 浪涌延迟
  • AutoClass
供电设备
TPS2372 具有自动 MPS 和 Autoclass 的 IEEE 802.3bt PoE 高功率 PD 接口

 

照明 LED 驱动器
LM3409HV 用于高功率 LED 驱动器的 75V PFET 降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

TPS2372-3EVM-757 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TPS2372-3EVM-757 — 适用于照明应用的 TPS2372-3 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS2372-3EVM-757 适用于照明应用的 TPS2372-3 IEEE802.3bt 3 类 PoE PD 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS2372-3EVM-757 Evaluation Module 2017-12-22
证书 TPS2372-3EVM-757 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 2018-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频