TPS22998EVM
TPS22998 负载开关评估模块
TPS22998EVM
概述
TPS22998EVM 是一款包含 TPS22998 负载开关器件的双层 PCB。该器件的 VIN 和 VOUT 连接以及 PCB 布局布线可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,评估模块 (EVM) 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。
特性
- VBIAS 电压范围:2.2V 至 5.5V
- VIN 输入电压范围:0.2V 至 5.5V
- 最大 10A 的连续开关电流运行
- 低导通电阻 (RON):4mΩ(典型值)
- 可调节压摆率和固定快速输出放电
- 热关断
负载开关
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS22998EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-9-23 | ||||
用户指南 | TPS22998 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021-9-14 |