TPS22996EVM

TPS22996 具有可调上升时间的 5.5V、4A、18mΩ、双通道负载开关评估模块

TPS22996EVM

立即订购

概述

TPS22996 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22996。TPS22996 具有可调上升时间的 5.5V、4A、14mΩ 2 通道负载开关。该 EVM 允许用户在 TPS22996 的全电压和电流额定值范围内进行配置。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。

特性
  • VIN 输入电压范围:0.6V 至 VBIAS
  • VBIAS 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 可访问 TPS22996 负载开关器件的 VIN、VOUT、ON、VBIAS 和 GND 引脚
  • 用于设置 VOUT 转换率的板载导通电阻器
  • 每通道最大 4A 持续开关电流
负载开关
TPS22996 具有可调上升时间的双通道、5.5V、4A、14mΩ 导通电阻负载开关 TPS22996H-Q1 具有可调上升时间的汽车级双通道 5.5V 4A 14mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22996EVM — TPS22996 evaluation module for the 5.5V, 4A, 18mΩ 2-ch load switch with adjustable rise time

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22996EVM TPS22996 evaluation module for the 5.5V, 4A, 18mΩ 2-ch load switch with adjustable rise time

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22996 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-4-2
证书 TPS22996EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-12-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持