TPS22991EVM

TPS22991 评估模块

TPS22991EVM

立即订购

概述

TPS22991EVM 是一款包含 TPS22991 负载开关器件的 PCB。该器件的 VIN 和 VOUT 连接以及 PCB 布局布线可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

特性
  • VIN 范围:1V 至 5.5V
  • IMAX:3A
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
  • 小封装尺寸:0.85mm × 0.75mm
负载开关
TPS22991 具有可选输出放电功能的 5V、3A、25mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22991EVM — TPS22991 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22991EVM TPS22991 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22991 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-6-10
证书 TPS22991EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-5-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持