TPS22990NEVM

TPS22990N 5.5V、10A、3.9mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22990NEVM

立即订购

概述

TPS22990N 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22990N 负载开关。该 TPS22990NEVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 10A)向 TPS22990N 施加不同的输入电压(0.8V 至 5.5V)。可轻松、准确地对导通电阻、上升时间和输出下拉电阻等参数进行评估。

特性
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输入电流范围:0A 至 10A
  • 可接入 VIN、VOUT、VBIAS、ON 和 PG 引脚
  • 提供 VIN 和 VOUT 感应连接,以便测量 VIN、VOUT 或 RON
  • 可通过测试点监控电源正常 (PG) 信号
负载开关
TPS22990 具有可调节上升时间、电源正常指示和可选输出放电功能的 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22990NEVM — TPS22990N 5.5V/10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22990NEVM TPS22990N 5.5V/10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS22990 Load Switch Evaluation Module User's Guide 2016-6-8
证书 TPS22990NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
数据表 TPS22990 5.5V、10A、导通电阻为 3.9mΩ 的负载开关 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017-12-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持