TPS22976AEVM
TPS22976A 双路负载开关评估模块
TPS22976AEVM
概述
TPS22976AEVM 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22976A 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件(0A 至 6A)下向 TPS22976A 施加不同的输入电压(0.6V 至 5.7V)。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
特性
- VIN、VOUT、VBIAS、ON 引脚的连接点以及用于精确测量 VIN 和 VOUT 电压的 SENSE 连接
- VIN 输入电压范围:0.6V 至 5.7V
- 最大 6A 的连续开关电流运行
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22976A Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2020-9-8 | ||
| 证书 | TPS22976AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-9-10 |