TPS22971EVM
TPS22971 3.6V、3A、7.5mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22971EVM
概述
TPS22971 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22971 负载开关。TPS22971EVM 可让用户在不同负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22971 施加不同的输入电压(0.65V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监测输出、输入和开关波形。
特性
- VIN 输入电压范围:0.65V 至 3.6V
- EVM 允许接入 TPS22971 负载开关器件的 VIN、VOUT、PG、GND 和 ON 引脚
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
- 3A 最大持续电流工作
- 可通过测试点监控电源正常 (PG) 信号
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22971 Load Switch Evaluation Module User's Guide | 2017-4-12 | |||
| 证书 | TPS22971EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |