TPS22968NEVM
TPS22968NEVM 5.5V、4A、双通道负载开关评估模块
TPS22968NEVM
概述
TPS22968N 器件是一款双通道开关,工作电压范围为 0.8V 至 5.5V。每个通道都能处理 4A 的连续电流。TPS22968N 器件通过 TPS22968NEVM 模块进行演示。此双路负载开关器件可使用 TPS22968NEVM 配置为双路开关或并联开关。
特性
- 可使用外部电容器设置上升时间
- 通过 VIN、VOUT、VBIAS、ON 引脚的连接点以及 SENSE 连接来准确测量 VIN 和 VOUT 电压
- 提供了高电流连接终端,可实现最大 4A 连续开关电流运行
- VIN 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS22968NEVM Dual 4 A Load Switch | 2015-10-5 | |||
证书 | TPS22968NEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |