TPS22968EVM-007
TPS22968EVM-007 评估模块
TPS22968EVM-007
概述
TPS22968 器件是一款具有超低导通电阻的双通道开关器件,工作电压范围为 0.8V 至 5.5V。每个开关都能处理 4A 的连续电流。TPS22968 器件通过 TPS22968EVM-007 模块进行演示。可以使用 TPS22968EVM-007 将双通道负载开关器件设置为双通道开关配置或并联开关配置。
特性
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 4A
- 可使用外部电容器设置上升时间
- EVM 可设置为单联开关或并联开关配置
- 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS22968EVM-007 Dual 4A Load Switch | 2014-1-17 | |||
证书 | TPS22968EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
应用手册 | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018-10-11 |