TPS22966EVM-007

TPS22966-007 评估模块

TPS22966EVM-007

立即订购

概述

TPS22966EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 6A)向两路输入分别施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。每个开关可由一个打开/关闭输入(ON1 和 ON2)单独控制,此输入可与低压 GPIO 控制信号直接对接。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。

特性
  • 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 每通道最大 6A 连续开关电流
  • 可调压摆率控制
  • 为实现快速输出放电 (QOD),添加了一个 260Ω 片上负载电阻
负载开关
TPS22966 具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、6A、16mΩ 负载开关 TPS22966-Q1 具有可调节上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22966EVM-007 — TPS22966-007 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS22966EVM-007 TPS22966-007 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS22966EVM-007 (Rev. A) 2013-3-5
证书 TPS22966EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持