TPS22965WDSGQ1EVM
TPS22965W-Q1 5.7V 4A 16mΩ 导通电阻负载开关评估模块
TPS22965WDSGQ1EVM
概述
TPS22965-Q1 器件是一款单通道低导通电阻负载开关,工作电压范围为 0.8V 至 5.7V。TPS22965-Q1 支持高达 4A 的最大连续电流。
特性
- 输入电压范围:0.8V 至 5.7V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.7V
- 输入电流范围:0A 至 4A
- 可使用外部电容器设置上升时间
- 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS22965WDSGQ1EVM User's Guide | 2015-10-20 | |||
| 证书 | TPS22965WDSGQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |