TPS22965EVM-023
TPS22965EVM 评估模块
TPS22965EVM-023
概述
德州仪器 (TI) 的 TPS22965EVM-023 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22965 的性能,后者是一款具有控制启动功能和超低导通电阻的 6A 负载开关。该 EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 6A)施加 0.8V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。
特性
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- 输入电流限制:0A 至 6A
- 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
- 可使用外部电容器设置上升时间
负载开关
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS22965EVM-023 Single 6A Load Switch (Rev. A) | 2013-9-16 | |||
证书 | TPS22965EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |